Le caméléon en aluminium de Bosch Rexroth La qualité Rexroth habituelle. Désormais économe en ressources. Les profilés aluminium bas carbone – pour des résultats fiables et une empreinte carbone réduite. Découvrir maintenant Cette image montre un banc de poissons, illustré avec divers profilés en aluminium de Bosch Rexroth. One original. Many imitators.

Seulement interchangeable à première vue.

Catalogue en ligne
Profils, connecteurs et accessoires en aluminium de Rexroth pour un chariot de transport de matériel Prêt à construire votre chariot de matériel avec le système de profilés en aluminium de Bosch Rexroth ?

Vous allez voir, c’est un jeu d’enfant.

Regarder la vidéo

CONCEVEZ VOTRE USINE À VOTRE IMAGE –
avec la plus grande sélection au monde de profilés en aluminium

Bosch Rexroth met à votre service des décennies d’expérience et une flexibilité imbattable pour concevoir votre chaîne d’assemblage. Nous ne cessons d’enrichir notre vaste gamme de profilés en aluminium depuis plus de 40 ans.

Nos profilés pour systèmes vous permettent de créer aussi bien des cadres de machines,que des postes de travail ergonomiques,des étagères ou des barrières de sécurité , le tout, sans requérir de planification poussée et dans les délais les plus courts qui soient. Nos composants individuels ont fait l’objet de tests complets et, grâce à des données techniques détaillées, vous offrent des possibilités de conception qui répondent aux plus strictes exigences de qualité et de durabilité.

Services orientés client, entretien complet, logiciel de planification gratuit : notre système modulaire vous offre tout ce dont vous avez besoin pour créer des environnements de travail efficaces.

Avantages

Polyvalent : composants standardisés, technologie de connexion de conception experte

Fonctionnel : des éléments qui s’adaptent parfaitement les uns aux autres

Sécurisé : protection contre les décharges électrostatiques, absorption des forces importantes grâce à des profilés résistants et des connecteurs stables, conformité aux normes et aux réglementations

Rapide : réseau mondial de partenaires avec des courts délais de livraison

Économique : conception rapide avec des solutions logicielles gratuites telles que MTpro et FRAMEpro de Rexroth

Aperçu – Gamme de profilés en aluminium

Profilés en aluminium

Profilés en aluminium

  • Plus de 140 designs de coupes transversales différents
  • Grille graduée précise pour une sélection économique des profilés
  • Profilés stables même avec les lourdes charges

Accéder au Rexroth Store
Pièces de fixation pour profilés en aluminium

Pièces de fixation

  • Une trentaine de types de connecteurs différents avec plus de 300 variantes
  • Éléments de fixation ultrarésistants
  • Données de performance garanties

Accéder au Rexroth Store
Accessoires pour profilés en aluminium

Accessoires

  • La plus large gamme d’accessoires du marché, avec quelque 1000 produits
  • Accessoires adaptés aux profilés en aluminium Rexroth
  • Protection contre les décharges électrostatiques adaptées aux diverses applications

Informations complémentaires

Accéder au Rexroth Store
Des profilés en aluminium utilisés à des fins d’ouverture qui offrent un espace intérieur et empêchent tout emmêlement des câbles

Profilés à fonction intégrée (profilés passe-câbles)

  • Acheminement simple des câbles à travers les structures
  • Conception esthétique et hautement fonctionnelle
  • Grande flexibilité avec un nombre limité de pièces

Informations complémentaires

Accéder au Rexroth Store
Une combinaison de profilés en aluminium ronds et carrés

Système de tubes ronds EcoShape

  • Système de profilés idéal pour la production « lean »
  • Facile à modifier sur site
  • Ne requiert aucun usinage des profilés

Informations complémentaires

Accéder au Rexroth Store
Guidages linéaires pour les profilés en aluminium

Guidages linéaires

  • Guidages à rouleaux solides disponibles en versions rails et clips
  • 3 séries, pour une sélection de charge orientée application
  • Conçus à partir des profilés en aluminium Rexroth pour une intégration simple

Accéder au Rexroth Store
Télécharger notre catalogue de profilés en aluminium

Catalogue de profilés en aluminium (PDF)

Bénéficiez d’une vue d’ensemble de notre gamme de produits pour les éléments mécaniques de base.

Dans ce catalogue :

  • Des informations sur les profilés en aluminium
  • Numéro des matériaux
  • Plans cotés

Outils d’ingénierie pour la conception avec des profilés en aluminium

De la mise en place de simples postes de travail à la conception de structures importantes pour les machines, Rexroth est à vos côtés avec ses outils d’ingénierie gratuits MTpro et FRAMEpro.

L’outil d’ingénierie MTpro sur un écran

Logiciel de conception MTpro

Élaborez l’ensemble de votre conception, de l’idée initiale jusqu’à sa mise en œuvre, dans un seul et même outil.

  • Conception disponible avec tous les profilés en aluminium
  • Télécharger les données de CAO
  • Génération automatique des listes de pièces
  • Processus de commande intégré

MTpro
Le plug-in de CAO FRAMEpro visible sur un écran

Plug-in de CAO FRAMEpro

Utilisez les données de CAO complètes de notre gamme de profilés en aluminium dans Inventor ou SolidWorks, et intégrez-les à vos projets de conception.

  • Créez des fixations automatiques à l’aide de macros intelligentes
  • Ajustement automatique de la longueur des profilés
  • Génération automatique des listes de pièces

FRAMEpro

Vidéos sur les applications

Vidéo de montage d’un angle en tôle sur des profilés en aluminium

Angle en tôle pour profilés en aluminium

  • Élément de fixation stable
  • Possibilité d’ajouter des pieds articulés et des roues

Accéder au produit

Vidéo
Montage de la boucle passe-câble

Boucle passe-câble avec bande velcro

  • Assemblage simple
  • Guidage en douceur des câbles et tuyaux

Accéder au produit

Vidéo
Assemblage d’une charnière double sur un profilé en aluminium

Charnière double

  • Assemblage de deux portes ou volets
  • Pour profilés et éléments de panneau

Accéder au produit

Vidéo
Vue d’ensemble des vidéos propres à chaque solution

Toutes les vidéos

  • Conteneurs Vario
  • Joint verrouillable
  • Porte-plaque
  • Câble d’alimentation

Playlist vidéo

Applications pour profilés en aluminium

Cloisons de protection avec profilés en aluminium

Dispositifs de protection

Le système de profilés de Rexroth vous permet de réaliser d’innombrables variantes de cloisons de séparation transparentes, de fixations de comptoir, de cadres de protection ou d’autres installations.

En savoir plus
Construction de bâtis et d’usines

Construction de bâtis et d’usines

Construisez des cadres, cartérisations et installations spéciales, et faites-les évoluer pour répondre précisément à vos besoins en un rien de temps.

En savoir plus
Rayonnages et chariots de transport de matériel

Rayonnages et chariots de transport de matériel

Des solutions légères et flexibles assurent l’acheminement de matériaux aux postes de travail, pour un flux de travail optimal au sein de vos chaînes d’assemblage

En savoir plus
Applications créatives avec les profilés

Applications créatives avec les profilés

Grâce à la fine trame des profilés, aux systèmes à multiples rainures et à une large sélection de connecteurs, vous pouvez développer exactement les solutions dont vous avez besoin.

En savoir plus
Séparation de sécurité avec EcoSafe

Séparation de sécurité avec EcoSafe

Les composants de la grille de protection modulaire EcoSafe avec leurs cadres latéraux prémontés permettent de réaliser des constructions ou modifications en un tour de main.

En savoir plus
Système de profilés ronds EcoShape de Bosch Rexroth pour le transport de matériel

EcoShape profilés ronds

  • Les connecteurs peuvent être combinés avec les profilés ronds EcoShape D28L et D28L, N10, ainsi que le profilé rond D28
  • Montage facile et sûr des connecteurs grâce au principe poka-yoke
  • Fiabilité de l’assemblage grâce aux verrous rotatifs

Accéder au Rexroth Store

En savoir plus sur profilés ronds